Klimakomponenten

FEV Fühler (Heizkreisregelung)



Der Fühler vom Typ FEV für die Heizkreisregelung wird in Heizdecken, Radiatoren und Fan-Coils eingesetzt.

FEV Fühler (Heizkreisregelung)

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungTemperaturbereich
(°C)
Kapillarrohrlänge
(m)

FEV

013G5466 FEV-FFFernfühler17 - 272 + 2 m
013G5467 FEV-IFEingebauter Fühler17 - 275 m


Dokumentation





Datenblatt
 
FEV Fühler, Heizkreisregelung
VD33R303_FEV.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VD33R303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/06 2008
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
FEV-FF
013R9270Fev-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIVLG166, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 01/09 1999
 
FEV-IF
013R9269Fev-if-v2.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIVLF166, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 01/09 1999
 
Instructions FEV-Z
VI.XF.A1.5B FEV-Z.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VIXFA15B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 17/01 2012