Klimakomponenten

FED Fühler (Sequenzregelung)



Der selbsttätige Klimaregler vom Typ FED wird für die Sequenzregelung von Kühl- und Heizkreisen eingesetzt.

Er wird in 4-Leitersystemen als Regelung für einen Heiz- und einen Kühlkreis verwendet.

Der FED hat eine einstellbare Neutralzone.
FED kann in Heiz- und Kühlsystemen mit Kühldecken, Fan-Coils und Induktionseinheiten eingesetzt werden.


FED Fühler (Sequenzregelung)

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungTemperaturbereich
(°C)
Kapillarrohrlänge
(m)

FED

013G5462 FED-FFFernfühler17 - 272 + 2 + 2 m
013G5463 FED-IFEingebauter Fühler17 - 274 + 11 m


Dokumentation





Datenblatt
 
FED Fühler - Sequenzregelung von Kühl- und Heizkreisen
FED_VDXDZ203.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VDXDZ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/06 2006
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
FED-FF
013R9240Fed-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIVLE166, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 01/09 1999
 
FED-IF
013R9239Fed-if-v2.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIXDA166, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 01/09 1999