Heizkörperthermostate

Servicefühler RA/V, RA/VL



Danfoss Servicefühler Typ RA/V und RA/VL, begrenz- und blockierbar.

Temperaturbereich 5-26°C, passend für Ventilgehäuse RAV und RAVL mit Klemmring-anschluss.

- RAV (Hals-Innendurchmesser: 34 mm)
- RAVL (Hals-Innendurchmesser: 26 mm)


Servicefühler RA/V, RA/VL

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungAusführungAnschlussFarbe

RA/V
Fühler

013G2960 RA/VServiceelement RA/V (für RAV-Gehäuse) Eingebauter FühlerRAVRAL 9016
013G2961 RA/V SetRA/V Service Set, bestehend aus RA/V Fühler 013G2960 und Stopfbuchse 013U0070Eingebauter FühlerRAVRAL 9016
013G2962 RA/VServiceelement RA/V (für RAV-Gehäuse)FernfühlerRAVRAL 9016
013G2963 RA/V SetRA/V Service Set, bestehend aus RA/V Fühler 013G2962 und Stopfbuchse 013U0070FernfühlerRAVRAL 9016

RA/VL
Fühler

013G2950 RA/VL Serviceelement RA/VL (für RAVL-Gehäuse) Eingebauter FühlerRAVLRAL 9016
013G2951 RA/VL SetRA/VL Service Set, bestehend aus RA/VL 013G2950 und Stopfbuchse 013U0070Eingebauter FühlerRAVLRAL 9016
013G2952 RA/VL Serviceelement RA/VL (für RAVL-Gehäuse) FernfühlerRAVLRAL 9016
013G2953 RA/VL SetRA/VL Service Set, bestehend aus RA/VL Fühler 013G2952 und Stopfbuchse 013U0070FernfühlerRAVLRAL 9016


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Bedienungsanleitung RA 2000
RA2000_VIBTZ403.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIBTZ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 


Datenblatt
 
Voreinstellbare Ventileinsätze für ältere Ventilgehäuse
RAV_RAVL_Combi_Ventileinsatz_Sets_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VDUTY403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 


Handbuch
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 


Prospekt
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
VBHMS505_Danfoss_Waermekomfort_Endkundenbroschuere_04_2018.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VBHMS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/04 2018
 


Zubehör



Für Fühlerelemente Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.