AVT



Selbsttätiger Proportionalregler zur Temperaturregelung überwiegend bei der Wassererwärmung, wie Warmwasserspeicher, Speicherladesystemen und direkte Wassererwärmung einsetztbar. Er kann auch für Mischkreise und Raumheizsysteme benutzt werden.
Der Regler schließt bei steigender Temperatur.


AVT

Technische Daten



Best.-Nr.Nenndruck Fühler
(bar)
tmin
(°C)
tmax
(°C)
Kapillarrohrlänge
(m)
max. Fühlertemp.
(°C)

AVT (mit Tauchhülse Ms)

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160

AVT (ohne Tauchhülse Ms)

065-0604 251045495
065-0605 2535704120
065-0606 25601004150
065-0607 25851254175


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM403_AVPQT_PN25.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VDDCM403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 
AVT / VG(F)
VDJKA403_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDJKA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/09 2015
 
AVT / VGS
VDJKC303_AVT-VGS.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VDJKC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 
AVT / VGU
VDJKB303_AVT_VGU-F.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VDJKB303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE403_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VDJKE403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/09 2015
 
STM / VGS / AVT
VDJKF203_STM-VGS_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VDJKF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 
VG, VGF (PN 25)
VDHDU403_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDHDU403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW203_VGS.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VDHDW203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV303_VGU-VGUF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDHDV303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AVT
VIGCW28N_AVT.pdf (3,0 Mb), Literatur-Nr.: VIGCW28N, Sprache: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Zubehör



003H6855
003H6856 Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.
065-4414
065-4415
065-4416
065-4417