Termix One



Dezentrales Durchfluss-System mit thermostatischem Regler und Fühlerakzelerator für konstante Wassertemperatur auch bei schwankenden Drücken und Temperaturen im Vorlauf.

Termix One

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung TWW
(kW)
Regelung TWW

Termix One-B

004U3046 Termix One, Typ 1 mit Verkleidung1612034,7-45,1Thermostatisch
004U3047 Termix One, Typ 2 mit Verkleidung1612021,7-77,7Thermostatisch
004U3048 Termix One, Typ 3 mit Verkleidung1612060-90Thermostatisch
004U3049 Termix One, Typ 1 mit Verkleidung und Sicherheitsventil (10,0 bar)1612034,7-45,1Thermostatisch
004U3050 Termix One, Typ 2 mit Verkleidung und Sicherheitsventil (10,0 bar)1612021,7-77,7Thermostatisch
004U3051 Termix One, Typ 3 mit Verkleidung und Sicherheitsventil (10,0 bar)1612060-90Thermostatisch
144B3998 Termix One Type 1 mit Wärmedämmung1612029.3-37.8Thermostatisch
144B3999 Termix One Type 2 mit Wärmedämmung1612034.7-45.1Thermostatisch
144B3401 Termix One-B, Typ 1 mit Wärmedämmung und Sicherheitsventil1612029,3-37,8Thermostatisch
144B3402 Termix One-B, Typ 2 mit Wärmedämmung und Sicherheitsventil1612034,7-45,1Thermostatisch


Dokumentation





Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Termix One-B
VICWJ403_Termix_One-B.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VICWJ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/01 2017
 
Termix One-B with insulation
VIIEF403_Termix_One-B_Isolation.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VIIEF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/01 2017
 


Produktblatt
 
Termix One-B
VCLAZ403_Termix-One-B_160226_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VCLAZ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/02 2016
 
Termix One-B with complete insulation
VLIEX203_Termix_One-B-with_complete_insulation-FS-1606-DE-lores.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VLIEX203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2016
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB103_Prospekt_FW-StationenDHOkt15.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/04 2015