|
|
|
CF2+ Einzelraumregelung, funkgesteuert
Die neue CF2+ Funkregelung zur Regelung von Flächenheizungen. Sie verfügt über integrierte und automatische Funktionen für Gas, Öl oder Pelletheizungen sowie Wärmepumpen.
Das System ist schnell und einfach installiert und eignet sich für Neubau und Renovierung.
|
|
|
Technische Daten
| Best.-Nr. | Typ | Beschreibung |
Fernbedienung CF2 |
|
088U0221
| CF-RC | CF2+ Fernbedienung mit großem Display und digitaler Anzeige der Einstellungen, Vorrangsteuerung der Raumtemperaturen,
namentliche Zuordnung der einzelnen Räume, Einteilen der Räume in Zonen mit bedarfsabhängiger Temperaturregelung, einfache Programmierung, Stromversorgung: Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V, mit zusätzlichem 230 V, 50/60 Hz-
Anschluss, inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage |
Funkrelais CF-WR |
|
088U0252
| CF-WR | CF2+ Funkrelais zur funkgesteuerten Schaltung von z.B. Kessel oder Kühlung |
Hauptregler CF2 |
|
088U0240
| CF-MC | CF2+Hauptregler für bis zu 10 Raumthermostate CF-R, 868,42 MHz Funkfrequenz, Eingangsspannung 230 V mit Stecker vorverdrahtet,10 kurzschlusssichere Ausgänge für max. 13 Stellantriebe 24 V, 2-Wege Funkübertragung, Ausgang für Pumpen- und Kesselsteuerung,
Global Stand-by Funktion, neue Funktionen: Energieoptimierte Wärmepumpensteuerung, Temperaturprognose und Umschaltung Heizen/Kühlen durch Rohranlegefühler, potentialfreien Kontakt oder Raumthermostat möglich |
|
088U0245
| CF-MC | CF2+ Hauptregler wie zuvor, jedoch für bis zu 5 Raumthermostate CF-R, 5 kurzschlusssichere Ausgänge für max. 7 Stellantriebe 24 V
|
Raumthermostate CF2 |
|
088U0210
| CF-RS | Raumthermostat (Standardmodell), Temperatureinstellung durch Dreh-/Druckknopf, verdeckte LED-Leuchte, Temperaturbereich 5-35°C, mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur, inkl. Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage |
|
088U0211
| CF-RP | Raumthermostat mit Schutz vor unbefugtem Verstellen (Behördenmodell), Temperatureinstellung durch Dreh-/Druckknopf bei Abnehmen des Gehäusedeckels, Temperaturbereich 5-35°C, mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur, inkl. Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage |
|
088U0214
| CF-RD | CF2+ Raumthermostat mit Display, digitale Anzeige der Einstellungen, Anzeige der Ist- und Solltemperatur, Anzeige des Batterieladezustandes, Temperaturbereich 5-35°C, inkl. Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage |
|
088U0215
| CF-RF | CF2+ Raumthermostat mit Display und Infrarot-Fußbodenfühler, Anzeige der Ist- und Solltemperatur, zur Minimal- und Maximalbegrenzung der Oberflächentemperatur, Temperaturbereich 5-35 °C, inkl. Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage |
Signalverstärker CF2 |
|
088U0230
| CF-RU | Signalverstärker zur Erweiterung der Funkreichweite zwischen den Raumthermostaten, Hauptregler CF-MC und Fernbedienung CF-RC, einsetzbar bei Gebäuden mit großen Entfernungen zu den Raumthermostaten und bei schlechter Funkverbindung, maximal 3 Signalverstärker CF-RU in einer "Reihe" installierbar, Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz, inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage |
Taupunktsensor CF-DS |
|
088U0251
| CF-DS | CF2+ Taupunktsensor zur Abschaltung der Kühlung bei Kondensationsgefahr |
|
Dokumentation
|
Datenblatt
CF2 Funkgesteuertes Regelungssystem für Fußbodenheizungen
CF2_VDUHJ303.pdf
(1,9 Mb), Literatur-Nr.: VDUHJ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/10 2008
|
CF-DS Taupunktfühler
CF-DS_X012168_VDSPI103.pdf
(1,2 Mb), Literatur-Nr.: VDSPI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/08 2011
|
CF-MC-Hauptregler
CF-MC_X012495_VDSPK103.pdf
(0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDSPK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/08 2011
|
CF-RC Fernbedienung
CF-RC_X012576_VDSPM103.pdf
(0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDSPM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/10 2011
|
CF-Rx-Raumthermostate
CF-Rx_X012516_VDSPL103.pdf
(0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDSPL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/09 2011
|
Danfoss Link™ HC – Hydronischer Regler
DanfossLink-HC_X000710_VDSPG103.pdf
(1,0 Mb), Literatur-Nr.: VDSPG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/03 2011
|
Funkrelais CF-WR
CF-WR_X012229_VDSPJ103.pdf
(0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDSPJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/09 2011
|
Signalverstärker für Danfoss Link™- und CF2-Systeme
RepeaterUnit_X004992_VDFZD103.pdf
(0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDFZD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2011
|
|
|
Fallbeispiele
|
|
Instruktion / Installationsanleitung
CF-MC-Hauptregler
CF-MC_VIUHK703_hi-res.pdf
(2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIUHK703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/06 2011
|
CF-RC Fernbedienung
CF-RC_VIUHM603_hi-res.pdf
(1,1 Mb), Literatur-Nr.: VIUHM603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2011
|
CF-RD Raumthermostat mit Display
CF-RD_VIUHQ603_hi-res.pdf
(1,7 Mb), Literatur-Nr.: VIUHQ603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2011
|
CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor
CF-RF_VIUHR403_hi-res.pdf
(2,0 Mb), Literatur-Nr.: VIUHR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2011
|
CF-RU Signalverstärker
VIUHN51C.pdf
(0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIUHN51C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 01/03 2007
|
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss-Link_HC_Installation_VIFZL35X_web.pdf
(5,9 Mb), Literatur-Nr.: VIFZL35X, Sprache: DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
|
Funkgesteuertes Relais CF-WR
CF-WR_VISPP21C_hi-res.pdf
(5,0 Mb), Literatur-Nr.: VISPP21C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 28/10 2011
|
Instruction CF-RP Public (Tamperproof) Room Thermostat
CF-RP_VIUHP51C.pdf
(1,4 Mb), Literatur-Nr.: VIUHP51C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 03/08 2009
|
Instruction CF-RS Standard Room Thermostat
CF-RS_VIUHL51C.pdf
(1,4 Mb), Literatur-Nr.: VIUHL51C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 31/07 2009
|
Instruction CF-RU Repeater Unit
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf
(0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIUHN61C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 09/08 2010
|
Kurzanleitung CF2+
CF2+_QuickGuide_VISPA203_hi-res.pdf
(0,8 Mb), Literatur-Nr.: VISPA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/06 2011
|
|
|
Prospekt
CF2+ Anwendungsbeispiele
CF2+Application_deutsch_low.pdf
(6,1 Mb), Literatur-Nr.: VBSPQ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2011
|
CF2+ Schnelle Installation. Einfache Bedienung.
CF2+_Installer_Broschuere_deutsch_low.pdf
(4,7 Mb), Literatur-Nr.: VBSPO103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2011
|
|
|
|
|
|
|
|