Raumthermostate

Solarregler



Der Solarregler vom Typ SH-E 01 wird für die Warmwasser-Durchflussregelung zur Pumpensteuerung eingesetzt. Pumpenausgang: 230 V AC, 2(1)A, mit Anzeige Solarwärmeleistung, Tageszähler und Temperaturanzeige.

Solarregler

Technische Daten



Best.-Nr.TypReglerspannungMaße

SH-E 01

088H2000 SH-E 01230 VH:90 x B:135 x T:26
088H2001 SH-E 01230 VH:90 x B:135 x T:26


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
SH-E01 - Solarregler
40610v01.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VUVCA102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 06/02 2009
 


Datenblatt
 
Elektronischer Solarwärmeregler SH-E01
858v02.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VD78S303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Installationsanweisung SH-E01
vi78s203.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIUXP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/01 2002
 
Solarregler, SH-E01
40609v01.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VIUXO202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 06/02 2009