AMV(E) 85



AMV 85 sind reversierbare Stellantriebe und AME 85 sind stetiger Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.


AMV(E) 85

Technische Daten





Dokumentation





Datenblatt
 
AME 85, AME 86
VDABR603_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDABR603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/02 2016
 
AMV 85, AMV 86
VDABS503_AMV85-86.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDABS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VIACO42V, Sprache: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VIACN400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIAAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/03 2015