Ventileinsatz-Sets für RAVL- und RAV-Ventilgehäuse



Ventileinsatz-Set für RAVL- und RAV-Ventilhäuse. Bietet die Möglichkeit, bestehende RAVL- und RAV-Ventilgehäuse in voreinstellbare Ventile umzurüsten. Das Set besteht aus einem Ventileinsatz und einem RA 2990 Fühlerelement mit Schnappanschluss und entspricht den Forderungen der EnEV bzw. DIN V 4701-10/12.

Ventileinsatz-Sets für RAVL- und RAV-Ventilgehäuse

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungAusführungAnschlussFarbe

Ventileinsatz-Sets

013G4017 RAVL Combi 10/15Ventileinsatz-Set für Ventilgehäuse DN 10/15,
3/8 und 1/2", kv-Werte: 0,5/0,8
RAVL Ventileinsatz-SetRAVLRAL 9016
013G4018 RAVL Combi 20Ventileinsatz-Set für Ventilgehäuse DN 20,
3/4", kv-Wert: 1,3
RAVL Ventileinsatz-SetRAVLRAL 9016
013G4019 RAV Combi 10/15/20Ventileinsatz-Set für Ventilgehäuse DN 10/15/20,
3/8", 1/2", 3/4", Bodenschraube mit 19 mm Innensechskant
RAV Ventileinsatz-SetRAVRAL 9016


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
Beobachtungen zur Energieeinsparung - Sanierung älterer Ventilgehäuse durch voreinstellbare VE
Beobachtungen.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VASXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/12 2007
 


Handbuch
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Voreinstellbare Einsätze für Danfoss RAVL und RAV Ventile
013R9320_Voreinst_einsatz-set.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIVBU103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/06 2003
 
Voreinstellbare Einsätze für Danfoss RAVL und RAV Ventile
VISXD103_013r9320.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VISXD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/03 2009
 


Kurzanleitung
 
Austauschliste - Ventileinsätze / Ventiltypen
Ventiltypen_Austauschliste.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VQSXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/04 2008
 


Prospekt
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
Endkunden-Broschuere_THV_01_2016_VBHMS303.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VBHMS303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/01 2016
 
Modernisierung von Thermostatventilen
RAV_RAVL_COMBI_Voreinstellbare Ventileinsätze_Fach_PB_11_2015_VBSXB303.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VBSXB303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/11 2015
 
Modernisierung von Thermostatventilen
Voreinstellbare Ventileinsätze_Fach_PB_Sept2014_VBSXB203.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VBSXB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014