Ergänzungsmatten ECmat (EFTM)



Ergänzungsmatten ECmat (EFTM), ohne Zubehör

Hinweis: Heizleitungen auf den Matten dürfen weder gekürzt noch verlängert werden.

Zweileiterheizmatte, selbstklebend, Versorgungsspannung: 230 V, Leistungsaufnahme*: 150 W/m², Stärke: 3,0-3,5 mm, Kaltleiter: 4 m, Nenngrenztemperatur: 120°C, Zulassung: IEC 60335-2-96 / SEMCO, IP X7

* Heizleitung abhängig vom Fußbodenaufbau


Ergänzungsmatten ECmat (EFTM)

Technische Daten



Best.-Nr.TypPricelist descriptionFläche (m²)Länge (cm)Leistung (W)

Ergänzungsmatten ECmat (EFTM)

088L0200 ECmat 0,5 (EFTM 0,5) 0,510075
088L0201 ECmat 1 (EFTM 1) 1,0200150
088L0202 ECmat 1,5 (EFTM 1,5) 1,5300225
088L0203 ECmat 2 (EFTM 2) 2400300
088L0204 ECtemp 2,5 (EFTM 2,5) 2,5500375
088L0205 ECmat 3 (EFTM 3) 3600450
088L0206 ECmat 3,5 (EFTM 3,5) 3,5700525
088L0207 ECmat 4 (EFTM 4) 4800600
088L0208 ECmat 5 (EFTM 5) 51000750
088L0209 ECmat 6 (EFTM 6) 61200900
088L0210 ECmat 7 (EFTM 7) 714001050
088L0211 ECmat 8 (EFTM 8) 816001200
088L0212 ECmat 9 (EFTM 9) 918001350
088L0213 ECmat 10 (EFTM 10) 1020001500


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
Mattenplaner - Elektroheizmatten
Danfoss HeatMAP DE standalone version.zip (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VVSEZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VIEGH30F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 
EFTM Elektrische Dünnbettheizmatten Instruktion
EFTM Danfoss 2008 .pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIEGD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Heating Mat, EFSM/EFTM
088L0381 EFTM Danfoss 2008 D-RO-SLO-CZ.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VISED103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/12 2003
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015