Aktuelle Meldungen

  • if (isSmallPicture) { Danfoss at IFH/Intherm; } else if (isBigColumns) { Danfoss at IFH/Intherm } else { Danfoss at IFH/Intherm }
    Danfoss auf der IFH/Intherm 2024: Energieeffiziente Heating-Lösungen für Wohnbau, Zweckbau und Fernwärme
    Dienstag, 26. März 2024

    Der Danfoss Auftritt auf der IFH/Intherm 2024 steht ganz im Zeichen des grünen Wandels. Unter dem Motto „Talk green. Walk green“ werden energieeffiziente Lösungen aus den Anwendungsbereichen Fernwärme, Wohnbau- und Zweckbau vorgestellt. Highlights des Messeauftritts sind Wohnungsstationen, Regelungen für Heizungssysteme und digitale Planungs- und Steuerungstools für Fernwärmenetze. Besucher haben zudem die Chance, am Messestand einen Tischkicker zu gewinnen.

  • if (isSmallPicture) { Annual report 2023 press release ; } else if (isBigColumns) { Annual report 2023 press release } else { Annual report 2023 press release }
    Danfoss setzt positive Entwicklung trotz zunehmendem weltwirtschaftlichen Gegenwind fort
    Mittwoch, 6. März 2024

    Im Jahr 2023 hat Danfoss weiterhin mutig in den Ausbau seines Angebots an wettbewerbsfähigen und innovativen Lösungen investiert. Trotz eines langsameren Wachstumsumfelds im Jahr 2023 verzeichnete Danfoss einen Gewinnanstieg (EBITA) von 10 % und einen Anstieg des Cashflows um 49 %. Im Jahr 2023 sinken die Scope-1- und Scope-2-Emissionen (vor Akquisitionen) um 18 %, was einem organischen Umsatzwachstum von 2 % entspricht.

  • if (isSmallPicture) { Energy storage container and windmills in the background; } else if (isBigColumns) { Energy storage container and windmills in the background } else { Energy storage container and windmills in the background }
    Danfoss erwirbt 1500-V-DC-Wandlertechnologie zur Erweiterung des Elektrifizierungsportfolios
    Mittwoch, 10. Januar 2024

    Danfoss Drives kündigt den Erwerb des ACE300 und die Übernahme des Produktteams des finnischen Unternehmens Ampner Oy an. Es handelt sich bei der Lösung um einen speziellen 1500-V-DC-Wandler. Danfoss Drives integriert den Leistungswandler in das Portfolio der Elektrifizierungslösungen, wobei der Schwerpunkt auf Smart Grids und der Energiespeicherung liegt.

Deine Karriere bei Danfoss

Stellenangebote ansehen
Danfoss Mitarbeiter bei einem Workshop
Fachkräfte mit Berufserfahrung
Als weltweit agierendes Technologieunternehmen bieten wir Dir zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam mit uns zu wachsen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.
Gruppe von Studenten
Studenten und Absolventen
Starte Deine Karriere und sammle erste Erfahrungen bei Danfoss. Wir bieten Studenten und Absolventen verschiedene Möglichkeiten sich mit uns weiterzuentwickeln.