Fernwärmestationen

VX Solo II HWP - 145F4142



VX Solo II HWP (ECL 310/A347.1b)

VX Solo II HWP - 145F4142

Technische Daten



Bestell-Nr. 145F4142 
Typ VX-Solo II HWP, Typ 2 mit 2x AHQM 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Anzahl der Haushalte 1 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Regelung TWW Elektronisch 
Anschlussart TWW Anschluss für Speicher 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Ja 
Leistung HE 30  kW
Regelung HE Elektronisch 
Heizungstemperaturbereich 50/70  * C
Anschluss FW + TWW Speicher 3/4" (AG) - HE 3/4" (IG) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Wärmedämmung Rohrdämmung 
Abmessungen ohne Verkleidung H 861 x B 510 x T 365  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 861 x B 550 x T 380  mm
Gewicht 41  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 319 
Wärmetauscherlot Kupfer