Fernwärmestationen

VX Solo II H (ECL 210/A230) - 145F4133



VX Solo II H (ECL 310/A330)

VX Solo II H (ECL 210/A230) - 145F4133

Technische Daten



Bestell-Nr. 145F4133 
Typ VX-Solo II H, Typ 1 mit STW 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Anzahl der Haushalte 1 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher No 
Leistung HE 20  kW
Regelung HE Elektronisch 
Heizungstemperaturbereich 50/70  * C
Anschluss FW 3/4" (AG) - HE 3/4" (IG) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Abmessungen ohne Verkleidung H 861 x B 510 x T 365  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 861 x B 550 x T 380  mm
Gewicht 38  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer