Fernwärmestationen

Akva Lux II VX H2WP - 145F0269



Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d)

Akva Lux II VX H2WP - 145F0269

Technische Daten



Bestell-Nr. 145F0269 
Typ Akva Lux II VX H2WP, Typ H2/W1 mit STW 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Anzahl der Haushalte 1 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Leistung TWW 32,3-41  kW
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
TWW-Temperatur 10 / 45 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Trinkwarmwasserzirkulation Wahlfrei 
Leistung HE 30  kW
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss FW: G 3/4" (AG)
KW + TWW + HE: G 3/4" (IG)
Zirkulation: R 1/2" (AG)
 
Ausführung Wandmontage, Anschlussleitungen nach oben und unten 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Wärmedämmung Rohrdämmung 
Abmessungen ohne Verkleidung H 860 x B 650 x T 365  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 860 x B 700 x T 380  mm
Gewicht 48  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 2 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer