Wohnungsstationen

145B4045



Akva Lux II TDP RENO

145B4045

Technische Daten



Bestell-Nr. 145B4045 
Typ Akva Lux II TDP RENO, Typ 1 mit Zonenventil 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 110  °C
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher No 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Regelung HE Differenzdruck 
Anschluss Alle Anschlüsse: G 3/4" (AG) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Einschl. 
Wärmedämmung Ohne 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer