Wohnungsstationen

145B1033



Evoflat MSS

145B1033

Technische Daten



Bestell-Nr. 145B1033 
Typ EvoFlat MSS 2 mit Hochtemperturkreis, STW 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 6  bar
Anzahl der Haushalte 1 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 95  °C
Leistung TWW 45  kW
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
KW, statischer Druck 1.5  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Leistung HE 10 - 15  kW
Regelung HE Durchflussprinzip 
Anschluss Alle Anschlüsse: G 3/4" (IG) 
Ausführung Wand-/Unterputzmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 590 x W 550 x D 150  mm
Gewicht 17  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer