Fernwärmestationen

Akva Lux II VX HWP - 145B0262



Akva Lux II VX HWP (ECL 310/A237)

Akva Lux II VX HWP - 145B0262

Technische Daten



Bestell-Nr. 145B0262 
Typ Akva Lux II VX HWP, Typ H1/W1 mit STW und Motor mit Notstellfunktion 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
Regelung HE Elektronisch 
Ausführung Wandmontage, Anschlussleitungen nach oben und unten 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Gewicht 45  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 2 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer