Wohnungsstationen

EvoFlat FSS 2, mit Bypass, Kaltwasserzähler und EPP-Wärmedämmhaube - 145B0013



Evoflat FSS

EvoFlat FSS 2, mit Bypass, Kaltwasserzähler und EPP-Wärmedämmhaube - 145B0013

Technische Daten



Bestell-Nr. 145B0013 
Typ EvoFlat FSS 2  
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 10  bar
Anzahl der Haushalte 1 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 95  °C
Leistung TWW 45  kW
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
KW, statischer Druck 1  bar
TWW-Temperatur 10/50 
Durchfluss-WW, primär 950 L/St 
Leistung HE 10 - 15  kW
Regelung HE Durchflussprinzip 
Durchfluss, sekundär, Heizung 600 L/hr  l/h
Anschluss G 3/4" (IG) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 590 x B 545 x T 110 (ohne iso front)
H590 x W 545 x D 155
  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 800 x B 540 x T 210 (Wandmontage)
H 915-980 x B 610 x T 110 (Unterputzmontage)
  mm
Gewicht 14  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer