Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-FLS - 144H1174



ThermoDual®-FLS

ThermoDual®-FLS - 144H1174

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H1174 
Typ ThermoDual® FLS-135 
Anwendungsbereich TWW 
PN 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 90  °C
Regelung TWW Elektronisch 
TWW-Temperatur 10/60 
Trinkwarmwasserzirkulation Ja 
Anschluss FW+FK+TWW: G 1 1/4" (IG) Zirk.: G 3/4" (IG) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer