Fernwärmestationen

Termix VX 28 HWP - 144H1085



Termix VX 28 HWP (ECL 310/A237)

Termix VX 28 HWP - 144H1085

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H1085 
Typ Termix VX 28 HWP, Typ 2 mit STW 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 120  °C
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss DH+HE: G 1" (int. thread), Tank: 3/4" (int. thread) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Einschl. 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper