Wohnungsstationen

Termix VMTD-F MIX-B - 144H1042



Termix VMTD-F Mix-B

Termix VMTD-F MIX-B - 144H1042

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H1042 
Typ Termix VMTD-F MIX-B, Typ 4 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Regelung TWW Thermostatisch 
KW, statischer Druck 0.5  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Regelung HE Thermostatisch 
Anschluss DH + DCW + DHW + HE: G 3/4" (int. thread) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper