Termix VMTD-F-B - 144H1027



Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B - 144H1027

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H1027 
Typ Termix VMTD-F-B, Typ 3 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 95  °C
Regelung TWW Thermostatisch 
KW, statischer Druck 0.5  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Regelung HE Differenzdruck 
Anschluss DH+DCW+DHW+HE: G 3/4" (int. thread) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper