Fernwärmestationen

Termix VX-WP H (ECL 310/A237) - 144H0590



Termix VX-WP H (ECL 310/A237)

Termix VX-WP H (ECL 310/A237) - 144H0590

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H0590 
Typ Termix VX-WP H, Typ 2 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 130  °C
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss DH: DN20, HE: G 3/4" (int. thread) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Einschl. 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper