Fernwärmestationen

Termix BVX RO T/E - 144H0578



Termix BVX RO T/E (ECL 310/A237)

Termix BVX RO T/E - 144H0578

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H0578 
Typ Termix BVX RO T/E 1-3 mit STW 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 10 (16)  bar
Anzahl der Haushalte 1 - 2 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Regelung TWW Thermostatisch / Elektronisch 
KW, statischer Druck 0.5  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Anschlussart TWW Speicher 
Trinkwarmwasserzirkulation Wahlfrei 
Speicherinhalt 150  l
Speichermaterial enamelled 
Regelung HE Thermostatisch / Elektronisch 
Anschluss DH + DCW + DHW + HE: G 3/4" (int. thread) 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Einschl. 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer