Termix BTD RO MIX-1 T/E - 144H0571



Termix BTD RO Mix (ECL 310/A237)

Termix BTD RO MIX-1 T/E - 144H0571

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H0571 
Typ Termix BTD RO MIX-1 T/E  
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 10  bar
Anzahl der Haushalte 1 - 2 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Regelung TWW Thermostatisch / Elektronisch 
KW, statischer Druck 0.5  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Anschlussart TWW Speicher 
Trinkwarmwasserzirkulation Wahlfrei 
Speicherinhalt 100  l
Speichermaterial enamelled 
Regelung HE Thermostatisch / Elektronisch 
Anschluss DH+HE+DCW+DHW: G 3/4" (int. thread)
Circulation: G 3/4" (int. thread)
 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Einschl. 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer