Termix VX-WP HWS (ECL 310/A237) - 144H0570



Termix VX-WP HWS (ECL 310/A237)

Termix VX-WP HWS (ECL 310/A237) - 144H0570

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H0570 
Typ Termix VX-WP HWS, Typ 4 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 130  °C
Regelung TWW Elektronisch 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Ja 
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss DH: DN20, HE+tank(sec): G 3/4" (int. thread) 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer