Fernwärmestationen

Termix VVX-B HWP - 144H0558



Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237)

Termix VVX-B HWP - 144H0558

Technische Daten



Bestell-Nr. 144H0558 
Typ Termix VVX-B HWP, Typ W1/H1 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Regelung TWW Thermostatisch 
KW, statischer Druck 0.5  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss DH+HE+DCW+DHW: G 3/4" (int. thread)  
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Anzahl der Wärmeübertrager 2 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper