Fernwärmestationen

DSA 1 MINI mit Heizkreismodulen (ECL310) - 144G3662



DSA 1 MINI mit Heizkreismodulen (ECL 310)

DSA 1 MINI mit Heizkreismodulen (ECL310) - 144G3662

Technische Daten



Bestell-Nr. 144G3662 
Typ DSA 1 Mini H30LTI110 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Leistung HE 30  kW
Regelung HE Elektronisch 
Heizungstemperaturbereich 30 - 100  * C
Durchfluss, sekundär, Heizung 1.29  l/h
Anschluss Primary: G 1"
Rp 1"
 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Einschl. 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1000 x W 700 x D 400  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 1000 x W 700 x D 420  mm
Gewicht 58  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper