Wohnungsstationen

144B2350



Akva Lux II S-F

144B2350

Technische Daten



Bestell-Nr. 144B2350 
Typ Akva Lux II S-F, Typ 2 mit Zonenventil mit Stellantrieb 
Anwendungsbereich HE & TWW 
Anschluss - Heizung Direkt mit Mischkreis 
PN 10  bar
Anzahl der Haushalte 3 - 4 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 90  °C
Leistung TWW 37 - 55  kW
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
KW, statischer Druck 2  bar
TWW-Temperatur 10 / 50 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Durchfluss-WW, primär 1080 l/h at 55 kW / DH 65°C 
Trinkwarmwasserzirkulation Wahlfrei 
Leistung HE 10 - 15  kW
Regelung HE Thermostatisch 
Anschluss DH + DCW + DHW + HE: G 3/4" (int. thread)
Circ: R ½" (ext. thread)
 
Ausführung Wand-/Unterputzmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 575 x W 470 X D 150  mm
Gewicht 25  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper 
Anmerkungen The substation is available as built-in variant with recess box or as wall-mounted variant