Trinkwasser-Erwärmungssysteme

Akva Les II ohne Abdeckhaube



Akva Les II

Akva Les II ohne Abdeckhaube

Technische Daten



Bestell-Nr. 144B2270 
Typ Akva Les II ohne Abdeckhaube 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 16  bar
Anzahl der Haushalte 1 - 4 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 120  °C
Leistung TWW 32,3  kW
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
TWW-Temperatur 10 / 45 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Durchfluss-WW, primär 890 l/h at 32.3 kW / DH 50°C 
Trinkwarmwasserzirkulation Wahlfrei 
Dauerzapfmenge 13,2 l/min at 32,3 kW / DH 50°C  m³/h
Anschluss FW,KW,TWW: G 3/4" (AG)
Zirkulation: R 1/2" (AG)
 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 463 x B 306 x T 190 (mit Wärmedämmung)  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 463 x B 310 x T 210  mm
Gewicht 11  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer 
Anmerkungen The water heater is designed for supply temperature s in the range 50-70°C