Danfoss Link™

088L1905



Fußbodenthermostat für Elektro-Fußbodentemperierung

088L1905

Technische Daten



Bestellnummer 088L1905 
Beschreibung Bodenthermostat, Typ Elko, polarweiß, inkl. Bodenfühler 
Umgebungstemperatur -10 bis +50  °C
Indikator LED Diode 
IP-Klasse IP 31 
Schalter Ja 
Ausschreibungstext Danfoss Link FT Schaltrelais Typ Elko, zur Montage auf einer UP-Dose, mit z-wave Funktechnologie in Verbindung mit dem Zentralpaneel Danfoss LinkTM CC. mit Signalverstärkerfunktion, passend z.B. für Gira 55, mit LED-Anzeige und Ein/Aus-Schalter. Hohe Schaltleistung zur Regelung einer elektrischen Fußbodentemperierung. Schaltleistung: 15 A / 3450 W Inkl. NTC-Bodenfühler 15 kOhm bei 25 C Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz Fabrikat: Danfoss Typ: Danfoss Link FT Bestell-Nr.: 088L1905