Elektroheizungen

088L1200



ECiceguard (SLIG) Dachrinnenheizung

088L1200

Technische Daten



Bestellnummer 088L1200 
Typ ECiceguard-18 (SLIG-18) 
Halte- temperatur (°C) (0°C) 18 
Max. Länge (m) 80 
Farbe Schwarz 
Ausschreibungstext Danfoss Begleitheizband ECiceguard-18 (SLIG-18), selbstlimitierend, zur Dachrinnen- heizung. Absicherung mit RCD 30 mA FI-Schalter bauseits. Versorgungsspannung: 220/240V Überstrom- schutzsicherung: 16A Max. zulässige Umgebungstemp.: 65 C eingeschaltet 85 C ausgeschaltet Min. Verlegetemp.: -30 C Abmessungen : 12 x 6 mm Min. Biegeradius: 25 mm Zulassung: VDE 0254 Kabelfarbe: : schwarz Leistung (W/m): 18 (bei 0 C) Leistung (W/m): 36 (in Eiswasser) Max. Länge (m): 80 Fabrikat: Danfoss Typ: ECiceguard-18 (SLIG-18) Bestell-Nr.: 088L1200