Elektroheizungen

088L1100



ECpipeguard (SLPG) Rohrbegleitheizung für Wasserrohre

088L1100

Technische Daten



Bestellnummer 088L1100 
Typ ECpipeguard-10 (SLPG-10) 
Leistungs- aufnahme (W/m) 10 
Halte- temperatur (°C) 10 
Max. Länge (m) 150 
Farbe Blau 
Ausschreibungstext Danfoss Begleitheizband ECpipeguard-10 (SLPG-10), selbstlimitierend, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I) für den Frostschutz von Rohrleitungen, Absicherung mit RCD 30 mA FI-Schalter bauseits. Anschlusstechnik: Danfoss Connecto Schutzklasse I (Farbe grau) Versorgungsspannung: 220/240V Überstrom- schutzsicherung: 16A Max. zulässige Umgebungstemp.: 65 C eingeschaltet 85 C ausgeschaltet Min. Verlegetemp.: -30 C Abmessungen: 12 x 6 mm Min. Biegeradius: 25 mm Zulassung: VDE 0254 Kabelfarbe: : blau Leistung (W/m): 10 (bei +10 C) Max. Länge (m): 150 Fabrikat: Danfoss Typ: ECpipeguard-10 (SLPG-10) Bestell-Nr.: 088L1100