Elektroheizungen

088L0449



ECtemp 850 III (EFIT 850 III)

088L0449

Technische Daten



Bestellnummer 088L0449 
TypeCode ECtemp 850 III (EFIT 850 III) 
IP-Klasse IP 20 
Umgebungstemperatur -10 bis +40  °C
Betriebsspannung 180 - 250  
Strombelastbarkeit 230V ~ 15A 
Induktive Last 1A (power factor (0.3)  A
Schalter No 
Indikator 2x16-character illuminated display 
Fühlertyp devibus connected moisture sensor(s) 
Maße 105x23,5x53  mm
Ausschreibungstext Danfoss digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN Schienenmontage, zur Steuerung von Dachrinnen- und Dachflächenheizungen, inkl. Netzteil und Feuchtefühler (Kabel 15m) Spannung Netzteil Primär: 230 V AC Sekundär: 24 V DC Spannung EFIT 850: 24 V DC IP Klasse Netzteil: IP 30 IP Klasse Fühler: IP 67 Strombelastbarkeit: 16A Umgebungstemperatur EFIT 850 / Netzteil: -10 C bis +40 C Fühler: -50 C bis +70 C Fühlertyp: Devbus-Fühler Fühlerleitung: 15 m 4 x 1,0 mm2 Abmessungen EFIT 850: 53x86x105mm Netzteil: 53x86x69mm Fühler: 15mmx24x216mm Fabrikat: Danfoss Typ: ECtemp 850 III (EFIT 850 III) Bestell-Nr.: 088L0449  
Farbe ECtemp 850, without sensor 
EAN 5703466130391