Elektroheizungen

088L0443



ECtemp 316 (EFET 316)

088L0443

Technische Daten



Bestellnummer 088L0443 
TypeCode ECtemp 316 (EFET 316) 
IP-Klasse IP 20 
Umgebungstemperatur -10 bis +50  °C
Temperaturbereich -10 bis +50  °C
Einstellbereich -10 to +50 
Betriebsspannung 180-250V ~50Hz 
Strombelastbarkeit 16A / 3600W 
Induktive Last 4  A
Schalter No 
Hysteresis 0,2 - 6  C
Indikator LED diode 
Set back 0 to 8  C
Fühlertyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Maße 86x52x53  mm
Ausschreibungstext Danfoss elektronischer Universalthermostat EFET 316 für DIN Schienenmontage, mit Umschaltkontakt zur Steuerung von Raumtemperatur, Dachrinnenheizung (bis 30m) und Kühlanlagen, ohne Fühler! bitte separat bestellen Versorgungsspannung: 230 V Belastbarkeit: 16 A / 10 A Schutzklasse: IP 20 Kontrolllampen LED Temperaturbereich 1: -10 C bis +50 C Temperaturbereich 2: -10 C bis +5 C Fühlertyp: NTC 25/15000 Abmessungen: 53x86x53 mm Fabrikat: Danfoss Typ: EFET 316 Bestell-Nr.: 088L0443  
Farbe ECtemp 316 
EAN 5703466130339