Elektroheizungen

088L0035



ECtemp 530/532 (EFET 530/532)

088L0035

Technische Daten



Bestellnummer 088L0035 
TypeCode ECtemp 532 (EFET 532) 
IP-Klasse IP 31 
Umgebungstemperatur -10 bis +30  °C
Temperaturbereich +5 bis +35  °C
Einstellbereich +5 to +35 
Betriebsspannung 180-250V  
Strombelastbarkeit 230V ~ 15 A / 3450 
Induktive Last cosφ= 0.3 max 4   A
Schalter No 
Hysteresis ±0,2  C
Indikator LED  
Fühlertyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Maße 85x85x21  mm
Ausschreibungstext Danfoss elektronischer Thermostat ECtemp 530/532 (EFET 530/532) für Unterputzmontage, Temperatureinstellung über Drehschalter. Mit Ein-/ Ausschalter, LED Funktionsanzeige. Raum-u.Leitungsfühler(NTC),Begr:15-35 C Raumtemp.Bereich: 5-35 C Fußbodentemp.Bereich: +15C - 35C u. AUS Skaleneinstellung: 0-10 Spannung: 180-250 V Belastbarkeit: 10 A Induktive Belastbarkeit: 1 A Gangreserve der Uhr: --- Schutzklasse: IP 31 Hysterese: 0,2 K Anzeige: LED Umgebungstemperatur: -10C bis +50C Fühlertyp: NTC 15 kOhm (25C) Fühlerlänge: 3 m Farbe: Polarweiß Abmessungen: 85x85mm Fabrikat: Danfoss Typ: ECtemp 532 (EFET 532) Bestell-Nr.: 088L0035  
Floor temperature range +20 to +50  C
Farbe ECtemp 532 
EAN 5703466129005