Elektroheizungen

088L0032



ECtemp 130/132 (EFET 130/132)

088L0032

Technische Daten



Bestellnummer 088L0032 
TypeCode ECtemp 132 (EFET 132) 
IP-Klasse IP 30 
Umgebungstemperatur -10 bis +50  °C
Temperaturbereich (0) +5 bis +35  °C
Einstellbereich 0 - 35 C 
Betriebsspannung 180-250V ~50Hz 
Strombelastbarkeit 16A / 3600W 
Induktive Last 4  A
Schalter No 
Hysteresis ±0,2  C
Indikator LED diode 
Fühlertyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Maße 82x82x36  mm
Ausschreibungstext Danfoss elektronischer Thermostat ECtemp 130/132 (EFET 130/132) für Auf- und Unterputzmontage, Temperatureinstellung über Drehschalter. LED Funktionsanzeige, Raum-u.Leitungsfühler(NTC),Begr:15-35 C Raumtemp.Bereich: 5C - 35C Fußbodentemp.Bereich: 15C - 35C und AUS Skaleneinstellung: 0-5 Spannung: 230 V Belastbarkeit: 16 A Induktive Belastbarkeit: 1 A Gangreserve der Uhr: --- Schutzklasse: IP 30 Hysterese: 0,2 K Anzeige: LED Umgebungstemperatur: -10C - 50C Fühlertyp: NTC 15 kOhm (25C) Fühlerlänge: 3 m Farbe: Polarweiß Abmessungen: 82x82x36 Fabrikat: Danfoss Typ: ECtemp 132 (EFET 132) Bestell-Nr.: 088L0032  
Floor temperature range +5 to +45  C
Farbe ECtemp 132 
EAN 5703466126738