Raumthermostate

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001



Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Technische Daten



Bestellnummer 087N791801 
Typ TP 5001 MA 
Beschreibung Programmierbarer Raumthermostat wie TP 5001 A,
jedoch Spannungsversorgung 230 VAC
 
Temperatur Bereich Off, 5 - 30  ° C
Kontakt- belastung 3(1)A, 10-230V 
Spannungs- versorgung 230V, 50Hz 
Ausschreibungstext Programmierbarer Raumthermostat TP 5001 A mit zeitproportionaler Regelung, 230 VAC, 5/2-Wochenprogramm, automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung, mit Anschluss für einen Fernfühler (z.B. TS2, RTS2 - bitte extra bestellen) oder zum Anschluss eines Fernschaltkontaktes bzw. Fensterkontaktes Fabrikat: Danfoss Typ: TP 5001 MA Bestell-Nr.: 087N791801