Raumthermostate

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001



Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Technische Daten



Bestellnummer 087N791101 
Typ TP 5001 A 
Beschreibung Programmierbarer Raumthermostat wie TP 5001,
jedoch mit Anschluss für einen Fernfühler (z.B. TS2, RTS2 - bitte extra bestellen)
oder zum Anschluss eines
Fernschaltkontaktes bzw. Fensterkontaktes
 
Temperatur Bereich Off, 5 - 30  ° C
Kontakt- belastung 3(1)A 
Spannungs- versorgung 2 x AA/MN1500/LR6 alkaline batteries 
Ausschreibungstext Programmierbarer Raumthermostat TP 5001 A mit zeitproportionaler Regelung, Batteriebetrieb (2 x 1,5V Mignon), 5/2-Wochenprogramm, automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung, mit Anschluss für einen Fernfühler (z.B. TS2, RTS2 - bitte extra bestellen) oder zum Anschluss eines Fernschaltkontaktes bzw. Fensterkontaktes Fabrikat: Danfoss Typ: TP 5001 A Bestell-Nr.: 087N791101