Raumthermostate

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001



Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Technische Daten



Bestellnummer 087N791001 
Typ TP 5001  
Beschreibung Programmierbarer Raumthermostat mit zeitproportionaler Regelung,
Batterie (2x1,5 V Mignon), 5/2-Wochenprogramm,
automatische Sommer-/Winterzeit-Unstellung, optimale Startsteuerung,
Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt
10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung
 
Temperatur Bereich Off, 5 - 30  ° C
Kontakt- belastung 3(1)A 
Spannungs- versorgung 2 x AA/MN1500/LR6 alkaline batteries 
Ausschreibungstext Programmierbarer Raumthermostat TP 5001 mit zeitproportionaler Regelung, Batteriebetrieb (2 x 1,5V Mignon), 5/2- Wochenprogramm, automatische Sommer -/Winterzeit-Umstellung, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung Fabrikat: Danfoss Typ: TP 5001 Bestell-Nr.: 087N791001