Raumthermostate

087N6452



Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

087N6452

Technische Daten



Bestellnummer 087N6452 
Typ RET 1000 MS 
Beschreibung Intelligenter Raumthermostat, 230 Vac,
mit Drehknopf, 230 Vac Ausgang
 
Spannung 230 
Abmessungen (mm) H84 x W84 x D37 
Temperaturbereich 5-30  C
Schaltkontakt SPDT 
Kontaktbelastung 3A 230Vac 
Ausschreibungstext Intelligenter Raumthermostat, 230 Vac,
mit Drehknopf, 230 Vac Ausgang
 
Gewicht 0,19  kg
EAN 5013567421718 
Zeitproportionale Regelung Ja 
Spannungsversorgung 230VAC 
Max. Betriebstemperatur 45 
Schaltertyp SPDT 3A 
LED-Statusanzeige Ja 
Schaltdifferenz <1%