Raumthermostate

087N6451



Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

087N6451

Technische Daten



Bestellnummer 087N6451 
Typ RET 1000 B 
Beschreibung Intelligenter Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
 
Spannung 2 x 1,5 V 
Abmessungen (mm) H84 x W84 x D37 
Temperaturbereich 5-30  C
Schaltkontakt 1 x SPDT Typ 1B 
Kontaktbelastung 3A 230Vac 
Ausschreibungstext Intelligenter Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
 
EAN 5013567421664 
Zeitproportionale Regelung Ja 
Spannungsversorgung 3VDC 
Max. Betriebstemperatur 45 
Schaltertyp SPDT 3A 
LED-Statusanzeige Ja 
Schaltdifferenz <1%