Raumthermostate

087N6450



Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

087N6450

Technische Daten



Bestellnummer 087N6450 
Typ RET 1000 M 
Beschreibung Intelligenter Raumthermostat 230 Vac,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
 
Spannung 230 
Abmessungen (mm) H84 x W84 x D37 
Temperaturbereich 5-30  C
Schaltkontakt 1 x SPDT Typ 1B 
Kontaktbelastung 3A 230Vac 
Ausschreibungstext Intelligenter Raumthermostat 230 Vac,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
 
EAN 5013567421657 
Zeitproportionale Regelung Ja 
Spannungsversorgung 230VAC 
Max. Betriebstemperatur 45 
Schaltertyp SPDT 3A 
LED-Statusanzeige Ja 
Schaltdifferenz <1%