Raumthermostate

087N6442



Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

087N6442

Technische Daten



Bestellnummer 087N6442 
Typ RET 2000 MS 
Beschreibung Digitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, 230 Vac Ausgang
 
Spannung 230Vac 
Abmessungen (mm) H84 x W84 x D35 
Temperaturbereich 5-30  C
Schaltkontakt SPDT 
Kontaktbelastung 3A 230Vac 
Ausschreibungstext Digitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, 230 Vac Ausgang
 
EAN 5013567421701 
Zeitproportionale Regelung Ja 
Spannungsversorgung 230VAC 
Max. Betriebstemperatur 45 
Schaltertyp SPDT 3A 
Speichersicherung Ja 
Auswahl °C oder °F Ja 
Schaltdifferenz <1% 
Einstelltemperatur 16°C bis 36°C 
Startverzögerung Kompressor Ja