Raumthermostate

087N6441



Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

087N6441

Technische Daten



Bestellnummer 087N6441 
Typ RET 2000 B 
Beschreibung Digitaler Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
 
Spannung 2 x 1,5 V 
Abmessungen (mm) H84 x W84 x D35 
Temperaturbereich 5-30  C
Schaltkontakt SPDT Typ 1B 
Kontaktbelastung 3A 230Vac 
Ausschreibungstext Digitaler Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
 
Gewicht 0,19  kg
EAN 5013567421640 
Zeitproportionale Regelung Ja 
Spannungsversorgung 3VDC 
Max. Betriebstemperatur 45 
Schaltertyp SPDT 3A 
Speichersicherung Yes 
Auswahl °C oder °F Ja 
Schaltdifferenz <1% 
Einstelltemperatur 16° bis 36°C 
Startverzögerung Kompressor Yes