Raumthermostate

Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000



Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

Technische Daten



Bestellnummer 087N6440 
Typ RET 2000 M 
Beschreibung Digitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
 
Spannung 230Vac 
Abmessungen (mm) H84 x W84 x D35 
Temperaturbereich 5-30  C
Schaltkontakt SPDT Typ 1B 
Kontaktbelastung 3A 230VAC 
Ausschreibungstext Digitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
 
EAN 5013567421633 
Zeitproportionale Regelung Ja 
Spannungsversorgung 230VAC 
Max. Betriebstemperatur 45 
Schaltertyp SPDT 3A 
Speichersicherung Ja 
Auswahl °C oder °F Ja 
Schaltdifferenz <1% 
Einstelltemperatur 16° bis 36°C 
Startverzögerung Kompressor Ja