Elektronische Regler

087N0011



ESMC

087N0011

Technische Daten



Bestell-Nr. 087N0011 
Bezeichnung Anlegefühler 
tmin 0  °C
tmax 100  °C
Zeitkonstante 10 Sekunden 
Elektrischer Anschluß 2 adriges Kabel (2 x 0,2 mm²) 
Werkstoff Nyrol, vernickeltes Cu / 2m PVC Kabel 
Einbau Klammer für Rohre DN 15-65 
Schutzart IP 54