Elektronische Regler

Applikationsschlüssel A267 - 087H3828



A267

Applikationsschlüssel A267 - 087H3828

Technische Daten



Karten-Nr. 087H3828 
Beschreibung Regelung von 2 Heizkreisen und 1 Warmwasserkreis 
Sprache Deutsch 
Anzahl Heizkreise 2 
Anzahl Warmwasserkreise 1 
max. Anzahl Motorstellventile 2 
max. Anzahl Pumpen 4 
max. Anzahl Kesseln 0 
Regler für Fernwärme Ja 
Regler für Zentralheizung Ja 
Regler für Zentralheizung ohne Kesselregelung Ja 
Regler für Ventilation Nein 
Regler für Kühlung Nein 
Warmwasserspeichersystem Ja 
Warmwasserspeicherladesystem Nein 
Brauchwassererwärmungssystem Ja 
EAN 5710104038056