Elektronische Regler

A367



A367

A367

Technische Daten



Karten-Nr. 087H3813 
Beschreibung Regelung von 2 Heizkreisen und 1 Warmwasserkreis 
Sprache mehrere 
Anzahl Heizkreise 2 
Anzahl Warmwasserkreise 1 
max. Anzahl Motorstellventile 2 
max. Anzahl Pumpen 5 
max. Anzahl Kesseln 0 
Regler für Fernwärme Ja 
Regler für Zentralheizung Nein 
Regler für Zentralheizung ohne Kesselregelung Ja 
Regler für Ventilation Nein 
Regler für Kühlung Nein 
Warmwasserspeichersystem Ja 
Warmwasserspeicherladesystem Ja 
Brauchwassererwärmungssystem Nein 
EAN 5710104030739