Elektronische Regler

Applikationsschlüssel A247 - 087H3808



A247 / A347

Applikationsschlüssel A247 - 087H3808

Technische Daten



Karten-Nr. 087H3808 
Beschreibung Mischung und Regelung des Speicherladesystems 
Sprache mehrere 
Anzahl Heizkreise 1 
Anzahl Warmwasserkreise 1 
max. Anzahl Motorstellventile 2 
max. Anzahl Pumpen 4 
max. Anzahl Kesseln 0 
Regler für Fernwärme Ja 
Regler für Zentralheizung Nein 
Regler für Zentralheizung ohne Kesselregelung Nein 
Regler für Ventilation Nein 
Warmwasserspeichersystem Ja 
Warmwasserspeicherladesystem Ja 
Brauchwassererwärmungssystem Nein 
EAN 5710104030593